2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

935370052

テーブルを展開
EN
1/5
Preview picture 1
PREVIEW_PICTURE_1
Product number of the Manufacturer
MANUID
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
International product number
INTNO
Manufacturer Name
MANUNAME
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
PRODUCT_STATUS
Thread type inner thread
EF005703
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
916102615
Reduktion PLICA ADAP M16/M12 MS VE=50 Stk. / 6104816
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M16/M12 MS VE=50 Stk. / 6104
Kernsortiment
Metric
916102623
Reduktion PLICA ADAP M25/M20 MS VE=50 Stk. / 6104816
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577379302
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M25/M20 MS VE=50 Stk. / 6104
Kernsortiment
Metric
916102649
Reduktion PLICA ADAP M50/M40 MS VE=5 Stk. / 6104850
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577379326
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M50/M40 MS VE=5 Stk. / 61048
Kernsortiment
Metric
916843226
Reduktion Red NK M32/M25 gerippt 20St
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577379401
Plica AG
Reduktion Red NK M32/M25 gerippt 20St
Kernsortiment
Metric
926106251
Reduktion Messing vern. 50St RED MS M25/M16 rund
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577119021
Plica AG
Reduktion Messing vern. 50St RED MS M25/M16 rund
Kernsortiment
Metric
926182341
Reduktion Messing vern. 20St RED MS M40/M32 rund
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577129174
Plica AG
Reduktion Messing vern. 20St RED MS M40/M32 rund
Kernsortiment
Metric
935370052
Reduktion PLICA ADAP M20/M16 MS VE=50 Stk. / 6104820
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577380087
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M20/M16 MS VE=50 Stk. / 61048
Kernsortiment
Metric
935370072
Reduktion PLICA ADAP M32/M20 MS VE=20 Stk. / 6104831
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577380131
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M32/M20 MS VE=20 Stk. / 61048
Kernsortiment
Metric
935370171
Reduktion PLICA ADAP M50/M32 MS VE=10 Stk. / 6104849
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577380469
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M50/M32 MS VE=10 Stk. / 61048
Kernsortiment
Metric
935370200
Reduktion PLICA ADAP M40/M25 MS VE=20 Stk. / 6104839
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577380506
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M40/M25 MS VE=20 Stk. / 61048
Kernsortiment
Metric
935370281
Reduktion PLICA ADAP M63/M50 MS VE=5 Stk. / 6104863
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577380759
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M63/M50 MS VE=5 Stk. / 610486
Kernsortiment
Metric
935370295
Reduktion PLICA ADAP M20/M12 MS VE=50 Stk. / 6104819
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577380803
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M20/M12 MS VE=50 Stk. / 61048
Kernsortiment
Metric
935370388
Reduktion PLICA ADAP M63/M40 MS VE=5 Stk. / 6104862
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577381152
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M63/M40 MS VE=5 Stk. / 610486
Kernsortiment
Metric
935370540
Reduktion PLICA ADAP M75/M63 MS VE=5 Stk. / 6104875
<p>Entdecken Sie unsere <strong>Reduktion gerändelt</strong> aus Messing, ideal für präzise und sichere Verbindungen. Die <span style="color:#FF0000;">p</span>lica</span> Qualität garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Perfekt für Industrie und Handwerk! Professionell und effizient.</p><br>
7611577348728
Plica AG
Reduktion PLICA ADAP M75/M63 MS VE=5 Stk. / 610487
Kernsortiment
Metric
圧縮表現を表示 (14 product)
オーダー番号935370052
最終更新日09.04.2025 04:12:33
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
RoHS認証1
REACH認証1
REACH Information present1
REACH SVHCs > 0,1%0
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-43-03-14 拡大/縮小リング(電動)
27-14-08-01 ケーブルグランド(電気設備)

ECLASS 13.0

27-43-03-14 Enlargement/reducing ring (electric)
Materialsonstige
materialMessing
27-14-08-01 Cable gland (electrical installation)

ECLASS 11.1

27-14-44-32 Screwed cable gland (electr.)

ECLASS 11.0

27-14-44-32 Screwed cable gland (electr.)
Degree of protection (IP), mountedIP68

ETIM 10.0

EC000938 Enlargement/reducing ring
Material qualitysonstige
MaterialMessing
EC000441 Cable gland

ETIM 9.0

EC000938 Enlargement/reducing ring
Material qualitysonstige
MaterialMessing
EC000441 Cable gland

ETIM 8.0

EC000938 Enlargement/reducing ring
Material qualitysonstige
MaterialMessing
Metricmetrisch
Metricmetrisch
EC000441 Cable gland

ETIM 7.0

EC000441 Cable gland
Degree of protection (IP)IP68